The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Tlačít­kové senzory
  • 75665590
  • Systém řízení budov KNX

Senzor tlačítkový 5-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá 75665590

EAN
4011334380931
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Senzor tlačítkový 5-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá

75665590

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
75040001
75040001
Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 75040001

    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    178,80 mm
  • Šířka
    88,50 mm
  • Hloubka
    16,65 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    12
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Sklo
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Obrazovka
  • S displejem
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci poko­jového termostatu, S funkcí ochrany ventilu, Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat
  • Provozní režim
    Provozní režimy regulace: komfortní poho­tovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrz­nutí/pře­hřátí
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
  • Teplota
    Měření teploty prostřednic­tvím interního snímače teploty a/nebo externího komu­ni­kačního objektu (para­me­t­rizova­telný vážený poměr), Posky­tování hodnoty vnitřní teploty prostřednic­tvím komu­ni­kačního objektu

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 75665590
PDF
Hager RoHS report 75665590
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75665590 | Hager

    Obrázek produktu 75665590

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 75665590 | Hager

    Hager Produktový list 75665590

    Senzor tlačítkový 5-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    Instalační příručka en-GB 2007-01-23

    PDF
    2,09 MB
    Obrázek Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    Instalační příručka en-GB 2007-01-23

    PDF
    164,52 kB
  • Nástroj

    Obrázek Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Nástroj de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager

    KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

    Databáze produktů KNX en-GB, de-DE 2023-08-25

    EXE
    9,16 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

    ZIP
    7,59 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,34 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    Databáze produktů KNX en-GB 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    Databáze produktů KNX en-GB 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager

    Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    200,30 kB
    Obrázek Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,39 MB
    Obrázek Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,63 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    269,33 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    269,68 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    75663599 - Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat
    75663599
    Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat
  • 2
    75663593 - Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ ušlecht. nerez. ocel
    75663593
    Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ ušlecht. nerez. ocel
  • 3
    75663592 - Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, černá
    75663592
    Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, černá
  • 4
    75663590 - Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá
    75663590
    Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá
  • 5
    80960299 - Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960299
    Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.