The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 75168694
    EAN
    4011334257585
    Balení
    1 ks

    Senzor tlačítkový pro sv. scény, 8-násobný, Komfort B.IQ Alu 75168694

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Senzor tlačítkový pro sv. scény, 8-násobný, Komfort B.IQ Alu

    75168694

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      118,10 mm
    • Šířka
      88,50 mm
    • Hloubka
      16,65 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      8
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 75168694
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75168694 | Hager

      Obrázek produktu 75168694

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75168694 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75168694

      Senzor tlačítkový pro sv. scény, 8-násobný, Komfort B.IQ Alu

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager

      Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

      Instalační návod en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

      PDF
      363,07 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      67,45 kB
      Obrázek KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      161,95 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager

      Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      151,37 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.