Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
S prostorovým termostatemNe
-
Výška118,10 mm
-
Šířka88,50 mm
-
Hloubka16,65 mm
-
Počet ovládacích bodů8
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
MateriálSklo
-
Povrchová úpravaLesklý
-
S displejemNe
-
Popisové poleNe
-
FunkcePro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
-
OchranaS ochranou proti demontáži
-
Včetně připojení sběrniceNe
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Obecný KNX telegram
-
Datové formátyKNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 75164090
Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, bílá
PDF -
Nástroj
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Nástroj de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD145,68 kBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD125,38 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD145,68 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD1142,17 kB -
Průvodce aplikací
Application description ETS for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (EN, 2004-08)
Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01
PDF113,46 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-05
PDF259,28 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-05
PDF257,55 kB