UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, černá mat 458805
EAN
4011334051237
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9011
-
Povrchová úpravaMatná
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka29 mm
-
Vestavěná hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
Se zavěšeným víkemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
Ke stažení
Více dokumentace