UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, krémová mat 458802
EAN
4011334051220
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma16 - 16 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
BarvaBílá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka22 mm
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
OchranaNe
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace