Otočný potenciometr DALI s integrovaným síťovým napájecím zdrojem 2898
EAN
4011334325390
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Konektivita
-
Stmívání DALIAno
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka51 mm
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 2898
Otočný potenciometr DALI s integrovaným síťovým napájecím zdrojem
PDF -
Installation manual
Manual for 2898 - DALI rotary potentiometer with power supply (EN, 2009-01)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF259,48 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Více dokumentace