Otočný potenciometr DALI 2897
EAN
4011334275510
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Stmívání DALIAno
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka51 mm
Elektrický proud
-
Řídicí proud52 - 52 mA
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka), S náhradní pojistkou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace