Otočný potenciometr 1-10 V, tlačítkové spínání 289610
EAN
4011334255956
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Dotykový proud2 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Materiál
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 289610
Otočný potenciometr 1-10 V, tlačítkové spínání
PDF -
Installation manual
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Více dokumentace