Otočný stmívač 1000 W 2885
EAN
4011334251859
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka52 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Texty
-
Princip stmíváníNa sestupné hraně
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 2885
Otočný stmívač 1000 W
PDF -
Installation manual
Manual for 2885 - Rotary dimmer 1000 W (EN, 2010-08)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF288,42 kB
Více dokumentace