Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s centrálním dílem 286210
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
-
Provozní napětí230 - 230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50 mm
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 286210
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s centrálním dílem
PDF -
Installation manual
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB