Otočný stmívač 600 W 286010
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Texty
-
Princip stmíváníNa náběžné hraně
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 286010
Otočný stmívač 600 W
PDF -
Installation manual
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2012-09)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF2,27 MB
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF383,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF208,24 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF208,26 kB
Více dokumentace