The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 145801

Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, hnědá lesk 145801

EAN
4011334163459
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, hnědá lesk

145801

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (9)
Previous
Previous
457209
457209
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457205
457205
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457309
457309
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457305
457305
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
450002
450002
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
454402
454402
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • 457209

    Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 457205

    Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 457309

    Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 457305

    Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 450002

    TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat

    0,00 €  / *
  • 454402

    TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat

    0,00 €  / *
  • 450009

    TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 454409

    TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 458809

    UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    TAE
  • Počet přípojek
    2
Mate­riál
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    51,50 mm
  • Šířka
    51,50 mm
  • Hloubka
    12 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 145801
PDF
Hager RoHS report 145801
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 145801 | Hager

    Obrázek produktu 145801

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 145801 | Hager

    Hager Product data sheet 145801

    Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, hnědá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-04-24 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.