Rješenja za
prostorije


Naša rješenja za prostorije i sobe postavljaju visoke standarde, kombinirajući sofisticiranu tehnologiju sa jedinstvenim dizajnom, uz optimizaciju prostora.

room solution

Detekcija pokreta, automatsko isključivanje i automatska kontrola su karakteristike koje kupcima omogućavaju lako i jednostavno upravljanje rasvjetom, roletnama i žaluzinama.

Automatizujte vašu rasvjetu pomoću našeg programa senzora pokreta i prisustva, Berker ili gallery uređajima ili kreirajte potpuno automatizovanu KNX instalaciju uz pomoć našeg sistema domovea.


Proizvodi iz
kataloga

Neki od programa iz našeg asortimana:

Kanali

Tehalit.SL

Elegantno rješenje - idealno za projekte renovacije, sistem lajsna kanala tehalit.SL. Uz pomoć nosača uređaja razvodi energiju i podatke gdje god su potrebni. LED izvedba SL kanala idealna je za ugradnju u hodnike i koridore.

Local content

gallery

Univerzalno 45x45 mm rješenje za svaki projekat. gallery je program prekidača koji je dostupan kao modularni ili nizajući program, koji nudi 28 različitih boja, materijala i obrada površine okvira.


Local content

domovea

domovea umanjuje kompleksnost tehnologije pametnih kuća - intuitivno, pametno, svestrano i efikasno rješenje

Local content

Programi prekidača Berker

Velika funkcionalnost i bezvremenski dizajn. Otkrijte dizajnerske serije prekidača i utičnica Berker.



Otkrijte aplikaciju
naših rješenja

Da biste saznali više o našoj ekspertizi, proizvodima i njihovoj primjeni, kliknite na link.

story 1

Vrijednost
koju nudimo

Partnerstvo sa Hagerom stvara vrijednost za vaše poslovanje na više načina:

comprehensive choice

Sveobuhvatan izbor

Možete pronaći sve što vam je potrebno na jednoj adresi. Nudimo prava rješenja na jednom mjestu: izvanredno širok asortiman proizvoda, uz vrhunsku uslugu i podršku.

Ease of installations

Lakoća instalacije

Možete računati na jednostavnu i brzu ugradnju naših proizvoda, zahvaljujući našem promišljenom pristupu dizajnu i proizvodnji. Čak i u situacijama kada su zahtjevi instalacije jako izazovni.

Future proofing

Future proof rješenja

Ponudite svojim kupcima rješenja koja su napravljena da traju. Vodimo računa o tome da naši proizvodi budu fleksibilni, prilagodljivi i održivi, kako bi mogli zadovoljiti potrebe sutrašnjice, kao i potrebe današnjice.

collaboration

Partnerstvo

Radite s povjerenjem i sigurnošću, sa znanjem da vas možemo pratiti kroz sve faze vašeg projekta. To će vam omogućiti da prezicno odgovorite na, ili - čak premašite - očekivanja vaših kupaca.


support

Kontaktirajte nas

Saznajte više o našim rješenjima, podršci i mogućoj saradnji.


Reference

Pogledajte neke od naših globalnih ili lokalnih referenci.

References 2

 

Vila Westling, Štokholm. Avangardni dizajn, 100% adaptirana Hager rješenja i vodeći svjetski arhitekt/vlasnik za besprijekorno partnerstvo za stvaranje ove izvanredne savremene rezidencije.

References 3

Moderni dizajn i funkcionalnost u savršenoj kombinaciji u Hobo Hotelu u Štokholmu.

References 2

Svartedals škola, Biskopsgarden u potpunosti opremljena Hager rješenjima za distribuciju energije i upravljanje kablovima.