Svartedals škola, Biskopsgården
Svartedalsschool, Biskopsgarden je savremena škola sa površinom 2.500 kvadratnih metara u Geteborgu i kapacitetom za 750 učenika od četvrtog do devetog razreda. Kada je riječ o električnim instalacijama, sve je usmjereno na to da učenicima pružimo najbolje moguće prostorije za učenje sa optimiziranom potrošnjom i rješenjima za upravljanje energijom.
Moderna škola opremljena za budućnost!
U Svartedalsskolan u Biskopsgårdenu, 66 posto učenika je ispunilo kriterije za upis u srednju školu u 2019. godini. To je znatno ispod nacionalnog prosjeka od 85%. Zbog toga je region Geteborga poslednjih godina ulagao u podizanje prosječnih ocjena. Između ostalog, izgrađena je i potpuno nova škola.
Nova škola, koja je svečano otvorena tokom jesenjeg semestra 2020. godine, je veliki i moderan objekat. Arhitektonski ured Wahlström i Steijner dali su zgradi piramidalni oblik kako bi se uklopila u okolinu ispunjenu brdima.
Zgrada od 12.500 kvadratnih metara ima kapacited od 750 učenika od četvrtog do devetog razreda. Pored školskih prostorija, tu su i biblioteka, trpezarija, velika kuhinja i sportska sala. Zastakljeni atrij je je kreiran kao bonus prostor za izložbe, radionice i performanse. Što se tiče elektro instalacija, sve je dobro osmišljeno i prilagođeno za budućnost.
Detalji o projektu
Detalji:
Lokacija: Biskopsården, Gothenburg
Godina izgradnje: 2020
Vrijeme gradnje: 28 mjeseci
Ukupna površina: 12 400 m2
Izvođač radova: Flodén Byggnads AB
Vlasnik: Gothenburg regija
Konsultant za električne instalacije: Rejlers Sverige AB
Električne instalacije: Elect Service AB
Arhitekta: Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Uprava objektom: Gothenburg regija
Ugrađena Hager rješenja:
Podne kutije
univers samostojeći ormari
univers zidni ugradbeni ormari
Program kanala za prozorske daske
Detaljan uvid u
instalirane proizvode i rješenja
Adaptirana rješenja
Za Vas, sa Vama