Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)

Postavljanje novih standarda u hotelijerstvu

Sorli Emocions Hotel je praznična porodična destinacija, odlično mjesto za poslovne sastanke i vikend odmore. Opremljen prestižnim Hager rješenjima, ovej hotel sa 4 zvjezdice također ispunjava napredne standarde održivosti.


Najbolje čuvana tajna na obali Barcelone

Funkcionalnost i stil u još jednoj kombinaciji za diskretnu eleganciju koja stvara prostore u kojima gosti mogu na neko vrijeme da zaborave na rutinu života.


Video thumbnail play




Detalji o projektu

Detalji:

Lokacija: Vilassar de Dalt, Barcelona

Godina izgradnje: 2014

Broj soba: 33

Dizajn enterijera: DyD Interiorismo Chelo Alcañiz

Izvođač radova: Vialser, S.L.

Lider projekta: Carles Pellicer

Električno projektovanje: Gabinete Tecnico de projectos

Električne instalacije: Marinstal S.L.

Instalirana Hager rješenja:

Berker TS senzor

Berker R.3 prekidači i utičnice 

univers H razvodni ormari 

volta razvodni ormari



Adaptirana rješenja
Za Vas, sa Vama

Hager svojim kupcima nudi rješenja koja zadovoljavaju električne zahtjeve svakog projekta. I to u formatu koji najbolje odgovara vašoj instalaciji. Uvijek uz Vas u svakoj fazi projekta.
Rješenja

Želite vidjeti više?
Otkrijte više naših izvanrednih referenci

Vila Westling

Villa Westling, Štokholm

Vila Westling, Štokholm. Avangardni dizajn, 100% adaptirana Hager rješenja i vodeći svjetski arhitekt/vlasnik za besprijekorno partnerstvo za stvaranje ove izvanredne savremene rezidencije. Berker Q.3, KNX i witty punjači, samo su neka od reješenja koja su instalirana u ovaj stilski, održivi i pametni dom.

Svaterdal

Svartedal škola, Gothenburg

Predgrađe Gothenburga - Biskopsgård se sada može nadati mnogo svjetlijoj budućnosti zahvaljujući nedavno izgrađenoj, modernoj školi Svartedalsskolan. Sa modernim arhitektonskim dizajnom i vrhunskim unutrašnjim i vanjskim sadržajima, djeca i nastavnici Svartedalsskolana sada su spremniji da ostvare svoje ciljeve i snove! Cijelu električnu infrastrukturu u Svartedalsskolanu isporučio je Hager. Kliknite na link da saznate više o instaliranim Hager rješenjima.

Bern

Laboratorija, Bern

Ova potpuno nova laboratorija, prvi je korak za grad Bern u sveobuhvatnom planu za objedinjavanje svih gradskih medicinskih ustanova na jednu lokaciju. Prostire se na ukupno 9.200 m2, ima sedam spratova i tri podruma. Ovaj ultramoderni objekat zamenjuje prethodni objekat star 80 godina. Među brojnim Hagerovim rješenjima koja su instalirana u ovu labaratoriju su i razvodni ormari.

 



Saznajte više o Hageru

Snabdjevamo potrebna rješenja uz podršku koju zaslužujete!