The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Dodatna oprema za punjače
    • XVA137
    Ekstenzija za stubove za witty punjače (XVA13x), visine 810 mm, izrađena od nehrđajućeg čelika u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Montira se direktno na stub sa četiri vijka.
    EAN
    3250610022818
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za punjače
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Ekstenzija za stub za punjače witty one/plus/pro XVA137

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ekstenzija za stub za punjače witty one/plus/pro

    XVA137

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    XVA130
    XVA130
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    XVA135
    XVA135
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • XVA130

      0,00 €  / *
    • XVR111C

      0,00 €  / *
    • XVA135

      0,00 €  / *
    • XVR111S

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      810 mm
    • Širina
      180 mm
    • Dubina
      80 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9011
    Težina
    • Kapa­citet opte­re­ćenja
      2,210 kg

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XVA137
    PDF
    RoHS report XVA137
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XVA137  | Hager

      Slika proizvoda XVA137

    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28  | Hager

      Uputstvo za instalaciju es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2025-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      XEM470 - Flow energy menadžer
      XEM470
      Flow energy menadžer
    • 2
      XEVA280 - Set GSM/LTE sa antenom za witty share
      XEVA280
      Set GSM/LTE sa antenom za witty share
    • 3
      XEV305 - Upravljanje opterećenjem za witty start
      XEV305
      Upravljanje opterećenjem za witty start
    • 4
      XEVA431 - Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
      XEVA431
      Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
    • 5
      HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
      HTC320H
      Komunikacijski modul za h3+ i flow

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina