Jednostruki stub za montažu jednog witty punjača, kompatibilan sa modelima one, plus i pro. Stub je izrađen od nehrđajućeg čelika u mat grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Visina stuba je 1280 mm. Stub se montira na Hager postolje.
EAN
3250610022795
Pakovanje
1 Komad
Stub za punjače witty one/plus/pro XVA130
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za E-mobilnost 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina1.280 mm
-
Širina280 mm
-
Dubina157 mm
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaCrna
-
RAL kod9011
Težina
-
Kapacitet opterećenja12,265 kg
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XVA130
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Uputstvo za instalaciju es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2025-10-12
PDF297,07 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Više dokumentacije