The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Punjači za elek­trična vozila
    • witty one
    • XVR111C
    Punjač witty one, 1x11kW (3-fazno) sa fiksnim kablom od 6,5 metara, namijenjen je za punjenje u domovima i rezidencijama. Kompaktan dizajn i velika otpornost na vremenske uslove sa IP55/IK10 zaštitom, jednostavna montaža i puštanje u rad putem Hager Charge aplikacije (putem Bluetooth veze) čine witty one odličnim rješenjem za sigurno rezidencijalno punjenje električnih vozila. Punjač se može montirati na zid ili na tlo uz postolje i stub (XVA13x). Pokretanje punjenja: automatsko ili RFID.
    EAN
    3250610103470
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • witty one

    witty one punjač za električna vozila, 1x11kW sa fiksnim kablom 6,5 m XVR111C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    witty one punjač za električna vozila, 1x11kW sa fiksnim kablom 6,5 m

    XVR111C

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • XVA245

      Komunikaciona kartica + RS485 za eksterno brojilo

      0,00 €  / *
    • XVA130

      Jednostruki stub za witty one, plus i pro

      0,00 €  / *
    • XVA135

      Dvostruki stub za witty one, plus i pro

      0,00 €  / *
    • XVA137

      Ekstenzija za stub witty XVA13x

      0,00 €  / *
    • XVA400

      Set od 3 RFID privjeska za witty punjače

      0,00 €  / *

    Ključne karakteristike

    Upravljanje i puštanje u rad

    Brzo i jednostavno putem Hager Charge aplikacije (Bluetooth): instalateri mogu sigurno konfigurisati i pustiti u rad punjač witty one, uključujući ...

    Jednostavna instalacija

    Zahvaljujući laganoj montažnoj ploči, praktičnom vođenju kablova i uvodima za kablove s gornje, donje i stražnje strane, punjač witty one može se i...

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      11 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      0,1 - 11 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      1
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Ne
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      0
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Tip 2
    Dimen­zije
    • Visina
      370 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      150 mm
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Alarmi, Osnovne infor­ma­cije, Uprav­ljanje ener­gijom uređaja, Mjerenje elek­trične ener­gije, Detaljna elek­trična mjerenja, Oprema za napa­janje elek­tričnih vozila, Energy EVSE režim rada, Gene­ralna dijag­nos­tika, Mrežna dijag­nos­tika, Stanje rada, Software dijag­nos­tika
    • Formati poda­taka
      Custom
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 400 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XVR111C
    PDF
    RoHS report XVR111C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XVR111C  | Hager

      Slika proizvoda XVR111C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XVR111C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XVR111C

      Punjač witty one 11kW, sa fiksnim kablom 6,5 m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-10-26  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-10-26

      PDF
      13,94 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19  | Hager

      Uputstvo en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      14,72 MB
    • Flyer

      Slika witty one flyer  | Hager

      witty one flyer

      Rješenje za kućno punjenje električnih vozila

      PDF
      10,90 MB
    • Alat

      Slika Alat International 2026-08-07  | Hager

      Alat International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-28  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-28

      PDF
      352,30 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-30

      PDF
      432,46 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      XVR111S - witty one punjač za električna vozila, 1x11kW sa T2S utičnicom
      XVR111S
      Punjač witty one 11kW, sa T2 utičnicom

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina