Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za E-mobilnost 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Ključne karakteristike
Upravljanje i puštanje u rad
Brzo i jednostavno putem Hager Charge aplikacije (Bluetooth): instalateri mogu sigurno konfigurisati i pustiti u rad punjač witty one, uključujući ...
Jednostavna instalacija
Zahvaljujući laganoj montažnoj ploči, praktičnom vođenju kablova i uvodima za kablove s gornje, donje i stražnje strane, punjač witty one može se i...
Tehničke karakteristike
-
Snaga po izlazu za punjenje11 kW
-
Priključeno opterećenje0,1 - 11 kW
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Broj faza za napajanje3
-
Nazivna struja In16 A
-
Broj izlaza za punjenje1
-
Sa upravljanjem opterećenjemNe
-
Broj kućnih utičnica0
-
Sa osiguračemNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeDa
-
Vrsta priključka/utikačaTip 2
-
Visina370 mm
-
Širina250 mm
-
Dubina150 mm
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaAlarmi, Osnovne informacije, Upravljanje energijom uređaja, Mjerenje električne energije, Detaljna električna mjerenja, Oprema za napajanje električnih vozila, Energy EVSE režim rada, Generalna dijagnostika, Mrežna dijagnostika, Stanje rada, Software dijagnostika
-
Formati podatakaCustom
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Radna temperatura-25 - 50 °C
-
Nazivni napon230 - 400 V
-
MaterijalPlastika
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XVR111C
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda XVR111C
Punjač witty one 11kW, sa fiksnim kablom 6,5 m
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-10-26
PDF13,94 MB -
Uputstvo
Uputstvo en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF14,72 MB -
Flyer
witty one flyer
Rješenje za kućno punjenje električnih vozila
PDF10,90 MB -
Alat
Alat International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-05-28
PDF352,30 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-30
PDF432,46 kB