
Adapter N/Ž nizajući, lumina soul, bijeli WL5420
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine)0
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Otporno na udarceDa
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
-
Povezane serijelumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5420
-
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Više dokumentacije