The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • WL2212
    EAN
    8694407003775
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija

    Utičnica telefon 1xRJ11 Cat.3 / računar 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna WL2212

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Utičnica telefon 1xRJ11 Cat.3 / računar 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna

    WL2212

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Srebrna
    • RAL kod
      9006
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      RJ45
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Izlaz
      Sa ravnim izlazom
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Zaštita
      Kućište nije zašti­ćeno
    • Nosač ploča/no­si­vi­pr­sten
      Sa potpornom pločom
    • Vrsta veze
      Sa IDC stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WL2212
    PDF
    RoHS report WL2212
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL2212  | Hager

      Slika proizvoda WL2212

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL2212  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL2212

      Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXD112T - Maska za dvostruku USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
      WXD112T
      Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
    • 2
      WXD202T - Maska za mrežnu utičnicu RJ45, gallery, 2 modula, titanij
      WXD202T
      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, titanij
    • 3
      WXF644 - USB 3.0 utičnica, gallery, 2 modula
      WXF644
      USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
    • 4
      WXF633 - HDMI utičnica, keystone, gallery, 2 modula
      WXF633
      HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
    • 5
      WXF113 - Dupla USB-A + USB-C utičnica za punjenje, gallery, 2 modula
      WXF113
      USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina