The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Dimer aktori
  • TRM691E
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF TRM691E

EAN
3250615989048
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF

TRM691E

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Napon napa­janja sistema
    230 V AC
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -15 - 45 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 1.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 2.5 mm²
Oprema
  • Broj izlaza
    1
  • Vrsta dimera
    Univer­zalno
Rasvjeta
  • Snaga LED lampe
    50 W
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti
    200 - 200 W
  • Snaga poten­ci­ometra
    200 - 200 W
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    quicklink
Tekst
  • Osigurač
    Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
  • Princip dimanja
    Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće
  • Funk­cija
    Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TRM691E
PDF
Hager RoHS report TRM691E
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TRM691E  | Hager

    Slika proizvoda TRM691E

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TRM691E  | Hager

    Hager Product data sheet TRM691E

    Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

    PDF
    11,15 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

    PDF
    1,44 MB
  • Dodatak proizvodu

    Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Dodatak proizvodu International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for TRM691E  | Hager

    ETS Database for TRM691E

    KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    404,39 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04

    PDF
    114,06 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-04

    PDF
    146,08 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TXA310 - Binarni ulaz, 10-struki, 230V, KNX
    TXA310
    Binarni ulaz, 10-struki, 230V, KNX
  • 2
    TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
    TRM692G
    Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
  • 3
    TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
    TRM694G
    Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
  • 4
    75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    75648001
    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
  • 5
    TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
    TXA304
    Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina