The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Binarni ulazi
    • 75900032
    EAN
    4011334294764
    Pakovanje
    1 Komad
    • Binarni ulazi

    Adapter, za KNX i relejne TS senzore 75900032

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Adapter, za KNX i relejne TS senzore

    75900032

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    75648001
    75648001
    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    TYB708D
    TYB708D
    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 75648001

      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX

      0,00 €  / *
    • TYB708D

      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      8
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Da
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Napon
    • Ulazni napon
      8 - 30 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Dimen­zije
    • Visina
      46 mm
    • Dubina
      12 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75900032
    PDF
    Hager RoHS report 75900032
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75900032  | Hager

      Slika proizvoda 75900032

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75900032  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03)  | Hager

      Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01

      PDF
      119,62 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-27

      PDF
      172,65 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
    • 2
      85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
      85876200
      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    • 3
      TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
      TYB708D
      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    • 4
      TRM690G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 4A, 2 žice, KNX, RF
      TRM690G
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 4A, 2 žice, KNX, RF
    • 5
      TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
      TRM694G
      Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina