• Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Binarni ulazi
    • TXB304
    EAN
    3250616049413
    Pakovanje
    1 Komad
    • Binarni ulazi

    Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX TXB304

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX

    TXB304

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      4
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa bate­rijom
      Ne
    • Sa kontrolom HVAC
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Napon
    • Ulazni napon
      5 - 5 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za podž­buknu montažu i montažu u šuplji zid
    • Vrsta veze
      Sa fabrički monti­ranim kablom

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXB304
    PDF
    RoHS report TXB304
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXB304  | Hager

      Slika proizvoda TXB304

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXB304  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXB304

      Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23

      PDF
      1017,39 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TXB304  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXB304

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      97,19 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304  | Hager

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Vodič za primjenu en-GB 2015-02-11

      PDF
      1,64 MB
      Slika Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344  | Hager

      Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Vodič za primjenu en-GB 2015-02-11

      PDF
      2,35 MB
      Slika Description d'application TXB302_304  | Hager

      Description d'application TXB302_304

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      648,37 kB
    • Opis funkcije

      Slika Description d'application TXB3XX_TXA3XX  | Hager

      Description d'application TXB3XX_TXA3XX

      Opis funkcije en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,48 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
      75900032
      Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    • 2
      85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
      85876200
      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    • 3
      TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
      TRB302B
      Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    • 4
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina