The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Binarni ulazi
  • TXA304
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX TXA304

EAN
3250616049277
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

TXA304

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Bus sistem
    EIB
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy
Elek­trična struja
  • Broj ulaznih strujnih krugova
    4
Oprema
  • Potreban je vanjski signalni napon
    Ne
  • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
    Ne
  • Sa bate­rijom
    Ne
  • Sa kontrolom HVAC
    Ne
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    4
Rasvjeta
  • LED kontrola
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    0 - 45 °C
Napon
  • Ulazni napon
    230 - 230 V
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
Dimen­zije
  • Dužina
    35 mm
  • Visina
    90 mm
  • Dubina
    69 mm
Tekst
  • Vrsta veze
    Sa quickconnect ubodnim klemama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration TXA304
PDF
RoHS report TXA304
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXA304  | Hager

    Slika proizvoda TXA304

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TXA304  | Hager

    Hager Product data sheet TXA304

    Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

    PDF
    1,25 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika Logiciel d'application ETS du TXA304  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXA304

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    191,30 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304  | Hager

    Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

    Vodič za primjenu en-GB 2015-02-11

    PDF
    1,64 MB
    Slika Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344  | Hager

    Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

    Vodič za primjenu en-GB 2015-02-11

    PDF
    2,35 MB
  • Opis funkcije

    Slika Description d'application TXB3XX_TXA3XX  | Hager

    Description d'application TXB3XX_TXA3XX

    Opis funkcije en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,48 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    75900032
    Adapter, za KNX i relejne TS senzore
  • 2
    TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
    TRM694G
    Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
  • 3
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 4
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 5
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina