• Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Binarni ulazi
    • TXA306
    EAN
    3250616049260
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Binarni ulazi

    Binarni ulaz, univerzalni, 6-struki, KNX TXA306

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Binarni ulaz, univerzalni, 6-struki, KNX

    TXA306

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      6
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa bate­rijom
      Ne
    • Sa kontrolom HVAC
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      8
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Napon
    • Ulazni napon
      24 - 230 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    Dimen­zije
    • Dužina
      106,5 mm
    • Visina
      90 mm
    • Dubina
      62,5 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Binarni ulaz
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA306
    PDF
    RoHS report TXA306
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA306  | Hager

      Slika proizvoda TXA306

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA306  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA306

      Binarni ulaz, univerzalni, 6-struki, KNX

      PDF
    • Uputstvo za rukovanje

      Slika Uputstvo za rukovanje en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10  | Hager

      Uputstvo za rukovanje en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TXA306  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Slika Logiciel d'application ETS du TXA306  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
      TYB708D
      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    • 2
      TRM693G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
      TRM693G
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
    • 3
      TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
      TRM702A
      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    • 4
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina