The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • TRM702A
    EAN
    3250615989024
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Binarni ulazi
    • Vidjeti više

    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom TRM702A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom

    TRM702A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy, quicklink
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      2
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Da
    • Sa bate­rijom
      Da
    • Sa kontrolom HVAC
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 1.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 1.5 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    Kabal
    • Dužina kabla
      0,20 m
    Napon
    • Ulazni napon
      3 - 3 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Napon napa­janja sistema
      3 V
    Dimen­zije
    • Visina
      39 mm
    • Dubina
      11 mm
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za ugradnju iza podž­buknih umetaka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRM702A
    PDF
    RoHS report TRM702A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRM702A  | Hager

      Slika proizvoda TRM702A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRM702A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRM702A

      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom

      PDF
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01  | Hager

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS-Easy TRM702A  | Hager

      Application description ETS-Easy TRM702A

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
      75900032
      Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    • 2
      TRM693G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
      TRM693G
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
    • 3
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 4
      TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
      TYB708D
      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina