The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Binarni ulazi
    • 75648001
    EAN
    4011334218616
    Pakovanje
    1 Komad
    • Binarni ulazi

    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX 75648001

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX

    75648001

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem
    • 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      8
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kabal
    • Dužina kabla
      10 m
    Napon
    • Ulazni napon
      20 - 20 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    Dimen­zije
    • Visina
      48 mm
    • Dubina
      32 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75648001
    PDF
    RoHS report 75648001
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75648001  | Hager

      Slika proizvoda 75648001

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75648001  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75648001

      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-04)  | Hager

      Manual for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-04)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      202,52 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      100,90 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      160,82 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (EN, 2001-07)  | Hager

      Application description ETS for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (EN, 2001-07)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      283,79 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti de-DE, en-US 2025-03-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti de-DE, en-US 2025-03-24

      PDF
      1,04 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXB304 - Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX
      TXB304
      Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX
    • 2
      TRM692G - Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
      TRM692G
      Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF
    • 3
      TRM600 - Binarni ulaz, PŽ, za tastere, KNX, RF
      TRM600
      Binarni ulaz, PŽ, za tastere, KNX, RF
    • 4
      75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
      75900032
      Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina