Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink TRB302B
EAN
3250615989284
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemRadio frekventno
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
Električna struja
-
Broj ulaznih strujnih krugova2
Oprema
-
Potreban je vanjski signalni naponNe
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa baterijomNe
-
Sa kontrolom HVACNe
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
Frekvencija
-
Frekvencija prijenosa868 - 868 MHz
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm0
Rasvjeta
-
LED kontrolaNe
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Napon
-
Ulazni napon5 - 5 V
-
Vrsta napajanjaAC
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRB302B
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13
PDF3,17 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Više dokumentacije