The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Binarni ulazi
    • TYB708D
    EAN
    3250616059450
    Pakovanje
    1 Komad
    • Binarni ulazi

    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort TYB708D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

    TYB708D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem
    • 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      8
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Da
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa bate­rijom
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      0
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kabal
    • Dužina kabla
      10 m
    Napon
    • Ulazni napon
      20 - 20 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Napon napa­janja sistema
      30 V DC preko busa
    Dimen­zije
    • Dubina
      32 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TYB708D
    PDF
    RoHS report TYB708D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYB708D  | Hager

      Slika proizvoda TYB708D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYB708D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYB708D

      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26

      PDF
      918,01 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for TYB708D  | Hager

      ETS Database for TYB708D

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      VD4
      111,40 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description TYB708D  | Hager

      Application description TYB708D

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1012,16 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75900032 - Adapter, za KNX i relejne TS senzore
      75900032
      Adapter, za KNX i relejne TS senzore
    • 2
      85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
      85876200
      Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    • 3
      TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
      TRB302B
      Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    • 4
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 5
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina