The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2-polni, 40kA, Tip 2 SPV340

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2-polni, 40kA, Tip 2

    SPV340

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za prena­ponsku zaštitu sistema napa­ja­nja/s­nab­dje­vanja 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za prena­ponsku zaštitu sistema napa­ja­nja/s­nab­dje­vanja
    • SPV040

      Uložak - modul za SPV340, tip 2, 1P, PV, In=15kA, Imax=40kA, Ucpv=585V DC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Napon
    • Razina naponske zaštite Up prema stan­dardu IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11
      3.700 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Elek­trična struja
    • Maks. struja praž­njenja (Imax)
      40 kA
    • Maks. struja praž­njenja (Imax) N-PE
      40 kA
    • Nazivna struja praž­njenja In
      15 kA
    • Vrijed­nost struje kratkog spoja (Isccr)
      2 kA
    Dimen­zije
    • Visina
      89,80 mm
    • Širina
      53,40 mm
    • Dubina
      56,1 mm
    • Dužina skidanja izola­cije
      16 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Način zaštite
      L-PE
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C
    • Zaštita od vlage u zraku
      5 - 95%
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Maks. visina
      2.000 m
    Mate­ri­jali
    • Boja proizvoda
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA), Poli­ester
    Mrežna konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta mreže
      DC
    • TN mreža
      Ne
    • Mreža TN-C
      Ne
    • DC mreža
      Da
    • IT mreža
      Ne
    • TT mreža
      Ne
    • MREŽA TN-C-S
      Da
    • Mreža TN-S
      Ne
    Oprema
    • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
      Ne
    • Nazivna struja opte­re­ćenja IL
      80 A
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1,5 - 25 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1,5 - 35 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 25 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 35 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Vijčana stezaljka
    • Broj priklju­čaka
      1
    Stan­dardi
    • Klasa zahtjeva IEC 61643
      T2
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      3 - 4,5 Nm
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
    • Pogodno za upotrebu u zatvo­renom pros­toru
      Da
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      2P
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa inte­gri­ranim zaštitnim osigu­račem
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      DIN šina
    • Vrsta veze
      Vijčani spoj
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Sa indi­ka­cij­skom lampicom
      Da
    Funk­cije
    • Prik­ladno za dodatnu konfi­gu­ra­ciju sistema
      Da
    • Modus za kraj vijeka trajanja
      OCM (open circuit mode)
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      6
    Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
    • Filter vrste proizvoda
      SPD/­Pre­na­ponska zaštita

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SPV340  | Hager

      Slika proizvoda SPV340

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SPV340  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SPV340

      Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2P, 40kA, Tip2

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KBN380 - Sabirnica, izolirana, 3P 35mm² za SPA180
      KBN380
      Sabirnica, izolirana, 3P 35mm² za SPA180
    • 2
      KBN480 - Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180
      KBN480
      Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180
    • 3
      SPB215 - Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB215
      Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
    • 4
      SPA930 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt
      SPA930
      Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt
    • 5
      SPC043N - Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
      SPC043N
      Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina