The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    Uložak - modul za SPV340, tip 2, 1P, PV, In=15kA, Imax=40kA, Ucpv=585V DC SPV040

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uložak - modul za SPV340, tip 2, 1P, PV, In=15kA, Imax=40kA, Ucpv=585V DC

    SPV040

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon DC
      585 - 585 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Razina naponske zaštite Up prema stan­dardu IEC 61643-1
      1,90 kV
    Oprema
    • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    • Zaštita od vlage u zraku
      5 - 95%
    Stan­dardi
    • Klasa zahtjeva IEC 61643
      T2
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Visina
      52,40 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      55,4 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    • Vrsta montaže
      Na bazni element
    Elek­trična struja
    • Vrijed­nost struje kratkog spoja (Isccr)
      2 kA
    • Maks. struja praž­njenja (Imax)
      40 kA
    • Nazivna struja praž­njenja In
      15 kA
    Funk­cije
    • Modus za kraj vijeka trajanja
      OCM (open circuit mode)
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za upotrebu u zatvo­renom pros­toru
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Mrežna konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta mreže
      DC
    Apli­ka­cija
    • Dostupno
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SPV040  | Hager

      Slika proizvoda SPV040

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SPV040  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SPV040

      Uložak - modul za SPV340, tip 2, 1P, PV, In=15kA, Imax=40kA, Ucpv=585V DC

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SPC043N - Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
      SPC043N
      Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV
    • 2
      SPB215 - Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB215
      Odvodnik prenapona, tip 2, 2P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
    • 3
      KBN380 - Sabirnica, izolirana, 3P 35mm² za SPA180
      KBN380
      Sabirnica, izolirana, 3P 35mm² za SPA180
    • 4
      KBN480 - Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180
      KBN480
      Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180
    • 5
      SPB413 - Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara
      SPB413
      Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina