• Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
    • SPA801
    EAN
    3250615514844
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)

    SPA801

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    SPA801

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Modu­larne sabir­nice za faze 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • KDN380A

      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Maks. praž­njenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez curenja struje
      Da
    • Maks. uređaj za prena­ponsku zaštitu, para­lelni priključak (osi­gu­rač)
      315 A
    • Imulsna struja Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      25 kA, 100 kA
    Mrežna konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta mreže
      TN-S, TT
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Oprema
    • Sa daljin­skim signalnim kontaktom
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Napon
    • Razina naponske zaštite Up prema stan­dardu IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Konti­nu­irani radni napon UC u skladu sa stan­dardom IEC 61643-1
      350 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P+N
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 80 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      95,20 mm
    • Širina
      142,40 mm
    • Dubina
      67 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Sa indi­ka­cij­skom lampicom
      Da
    Stan­dardi
    • Klasa zahtjeva IEC 61643
      T1, T2
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Presjek signalnog kontakta
      0,14 - 1,5 mm²
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa inte­gri­ranim zaštitnim osigu­račem
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA801
    PDF
    RoHS report SPA801
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SPA801  | Hager

      Slika proizvoda SPA801

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SPA801  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SPA801

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-10

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2024-12-06  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SPB315 - Odvodnik prenapona, tip 2, 3P, TNC, In=20kA, ndikacija kvara, signalni kontakt
      SPB315
      Odvodnik prenapona, tip 2, 3P, TNC, In=20kA, ndikacija kvara, signalni kontakt
    • 2
      SPB013 - Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
      SPB013
      Uložak - modul za SPB117, tip 2, 1P, L-N(PEN), Uc=440V, In=20kA, Imax=40kA
    • 3
      SPB415 - Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA,indikacija kvara, signal.kontakt
      SPB415
      Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara, signal.kontakt
    • 4
      SPA930 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt
      SPA930
      Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt
    • 5
      SPA090 - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV
      SPA090
      Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12, 5 kA, Up≤1, 2kV
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina