Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt SPA930
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kombinovani odvodnik prenapona za sisteme napajanja/snabdjevanja 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Bez curenja strujeNe
-
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)160 A
-
Imulsna struja Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 37,5 kA
Mrežna konfiguracija
-
Vrsta mrežeTN-C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčani spoj
Oprema
-
Sa daljinskim signalnim kontaktomDa
Kapacitet
-
Broj modula3
Napon
-
Razina naponske zaštite Up1,20 kV
-
Kontinuirani radni napon Uc335 V
-
Nazivni radni napon Ue240 - 415 V
-
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
Arhitektura
-
Tip pola3P
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 80 °C
Dimenzije
-
Visina89,80 mm
-
Širina53,40 mm
-
Dubina77,50 mm
Kontrole i indikatori
-
Sa indikacijskom lampicomDa
Standardi
-
Tip uređaja za prenaponsku zaštituT1, T2
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment3 - 4,5 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1,5 - 25,0 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1,5 - 35,0 mm²
-
Presjek signalnog kontakta0,4 - 1,5 mm²
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Konfiguracija
-
Sa integriranim zaštitnim osiguračemNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SPA930
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SPA930
Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF352,69 kB
Više dokumentacije