Automatski osigurač 3A, 4P, D, 10kA NDN403
EAN
3250614611865
Pakovanje
3 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
11 dostupni proizvodi
-
Podnaponski i prenaponski relej 1 dostupni proizvodi
-
Modularne sabirnice za faze 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja3 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-215 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-230 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja -25 °C3,57 A
-
Nazivna struja pri -20°C3,52 A
-
Nazivna struja -15 °C3,47 A
-
Nazivna struja -10 °C3,42 A
-
Nazivna struja -5 °C3,37 A
-
Nazivna struja pri 0°C3,32 A
-
Nazivna struja 5 °C3,27 A
-
Nazivna struja 10 °C3,22 A
-
Nazivna struja 15 °C3,17 A
-
Nazivna struja pri 20°C3,11 A
-
Nazivna struja 25 °C3,06 A
-
Nazivna struja 30 °C3 A
-
Nazivna struja 35 °C2,93 A
-
Nazivna struja pri 40°C2,85 A
-
Nazivna struja pri 45°C2,77 A
-
Nazivna struja pri 50°C2,69 A
-
Nazivna struja 55 °C2,60 A
-
Nazivna struja pri 60 °C2,52 A
-
Nazivna struja 65 °C2,43 A
-
Nazivna struja 70 °C2,33 A
Arhitektura
-
Tip pola4P
-
KrivuljaD
Kapacitet
-
Broj modula4
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
Napon
-
Nazivni radni napon Ue400 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 35 mm²
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN8,86 W
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
-
Broj mehaničkih operacija20.000
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda NDN403
-
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kBUKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Više dokumentacije