Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Pregrade/poklopci za razdvajanje faza 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In25 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-215 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-120 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nazivna struja pri -15°C30,79 A
-
Nazivna struja pri -10°C30,15 A
-
Nazivna struja pri -5°C29,51 A
-
Nazivna struja pri 0°C28,86 A
-
Nazivna struja pri 5°C28,22 A
-
Nazivna struja pri 10°C27,58 A
-
Nazivna struja pri 15°C26,93 A
-
Nazivna struja pri 20°C26,29 A
-
Nazivna struja pri 25°C25,64 A
-
Nazivna struja pri 30°C25 A
-
Nazivna struja pri 35°C24,36 A
-
Nazivna struja pri 40°C23,71 A
-
Nazivna struja pri 45°C23,07 A
-
Nazivna struja pri 50°C22,43 A
-
Nazivna struja pri 55°C21,78 A
-
Nazivna struja pri 60°C21,14 A
-
Nazivna struja pri 65°C20,49 A
-
Nazivna struja pri 70°C19,85 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-250 %
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,50 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-230 kA
Arhitektura
-
Tip pola3P
-
KrivuljaD
Kapacitet
-
Broj modula3
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue400 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže60 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN11 W
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Širina52,50 mm
-
Visina83 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda NDN325
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda NDN325
Automatski osigurač 25A, 3P, D, 10kA
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Više dokumentacije