Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC MZ528N
EAN
3250614565144
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 21 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Snaga
-
Potezna snaga5 VA
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
Napon
-
Upravljački napon AC230 - 230 V
-
Upravljački napon DC0 - 0 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui6.000 V
-
Vrsta napajanjaAC
Funkcije
-
OdgođenoNe
Dimenzije
-
Širina17,50 mm
-
Dubina68 mm
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MZ528N
-
Product datasheet
Hager Product data sheet MZ528N
Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
PDF -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration Of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Više dokumentacije