Motorna zaštitna sklopka vel.2 25-32A • MM522N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
  • MM522N
MM522N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V
MM522N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V

Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V

MM522N

MM522N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V
MM522N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V
  • Glavne sklopke
  • Modu­larna oprema

Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V MM522N

EAN
3250614322358
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 7 dostupni proizvodi
  • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje
  • MZ520N

    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ521N

    Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ522N

    Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ523N

    Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ527N

    Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ528N

    Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ529N

    Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 400V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ530N

    Taster za hitno zaustavljanje STOP

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ531N

    Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ530N

    Taster za hitno zaustavljanje STOP

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ531N

    Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    32 A
Dimen­zije
  • Visina
    140 mm
  • Širina
    55 mm
  • Dubina
    160 mm
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Kratka okretna tipka
  • Broj polova
    3
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
  • Vrsta napa­janja
    AC
Pove­zi­vost
  • Kontrola vrste veze i aux kontakt
    Vijčana stezaljka
Oprema
  • Može se plom­bi­rati
    Ne
  • Sa pomoćnim kontaktom
    Ne
  • Sa termičkom zaštitom
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2020-09-10
PDF
317,40 kB
REACH declaration MM522N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MM522N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MM522N  | Hager

    Slika proizvoda MM522N

  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MZ520N - Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC
    MZ520N
    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC
  • 2
    MM501N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,1 do 0,16A 230/400V
    MM501N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V
  • 3
    MM502N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
    MM502N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 16 do 0, 25A 230/400V
  • 4
    MM503N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V
    MM503N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 25 do 0, 4A 230/400V
  • 5
    MM504N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,4 do 0,63A 230/400V
    MM504N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 4 do 0, 63A 230/400V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina