Kućište, NŽ, IP54, za MZS • MZ521N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Motorne zaštitne sklopke
            • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
            • MZ521N
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            MM507N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1,6 do 2,5A 230/400V
            MM507N
            Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1,6 do 2,5A 230/400V
            2
            MM523N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
            MM523N
            Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
            3
            MM502N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
            MM502N
            Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
            4
            MZ527N - Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
            MZ527N
            Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
            5
            MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
            MM514N
            Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
            MZ521N - Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke
            MZ521N - Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

            Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

            MZ521N

            MZ521N - Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke
            MZ521N - Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke
            • Glavne sklopke
            • Modu­larna oprema

            Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke MZ521N

            EAN
            3250614565168
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP55
            Dimen­zije
            • Širina
              80 mm
            • Visina
              158 mm
            • Dubina
              125 mm
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Polis­tiren (PS)
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              25 A
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 55 °C

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2020-09-10
            PDF
            317,35 kB
            REACH declaration MZ521N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MZ521N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika MZ521N  | Hager

              Slika proizvoda MZ521N

            • Uputstvo

              Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

              Uputstvo en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration Of Conformity  | Hager

              Declaration Of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

              PDF
              426,64 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

              PDF
              442,34 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              MZ520N - Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC
              MZ520N
              Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC
            • 2
              MM501N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,1 do 0,16A 230/400V
              MM501N
              Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V
            • 3
              MM502N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
              MM502N
              Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 16 do 0, 25A 230/400V
            • 4
              MM503N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V
              MM503N
              Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 25 do 0, 4A 230/400V
            • 5
              MM504N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,4 do 0,63A 230/400V
              MM504N
              Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 4 do 0, 63A 230/400V

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina