The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • MZ531N
    EAN
    3250614565182
    Pakovanje
    1 Komad
    • Motorne zaštitne sklopke i pribor
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem MZ531N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

    MZ531N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      75 mm
    • Visina
      100 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP66
    Elek­trična struja
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
      6 A
    Oprema
    • Broj NC konta­kata
      1
    • Broj NO konta­kata
      1
    Funk­cije
    • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
      Da
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      10.000
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration MZ531N
    PDF
    RoHS report MZ531N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MZ531N  | Hager

      Slika proizvoda MZ531N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MZ531N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MZ531N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V AC
      MM514N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
    • 2
      KD302M - Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke
      KD302M
      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke
    • 3
      MM521N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 16 do 25A 230/400V
      MM521N
      Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 16 do 25A 230/400V
    • 4
      MZ528N - Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
      MZ528N
      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
    • 5
      MZ521N - Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke
      MZ521N
      Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina