Naponski okidač za MZS 230V AC • MZ523N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
  • MZ523N
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
MZ523N - Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
MZ523N
Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
2
MM523N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
MM523N
Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
3
MZ530N - Taster za hitno zaustavljanje STOP
MZ530N
Taster za hitno zaustavljanje STOP
4
MZ527N - Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
MZ527N
Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
5
MZ522N - Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont
MZ522N
Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

MZ523N

  • Glavne sklopke
  • Modu­larna oprema

Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC MZ523N

EAN
3250614565137
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Snaga
  • Potezna snaga
    5 VA
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
Napon
  • Uprav­ljački napon AC
    230 - 230 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    6.000 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Nazivni radni napon DC
    0 - 0 V
Dimen­zije
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    68 mm
Kapa­citet
  • Broj modula
    1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2020-09-10
PDF
309,80 kB
REACH declaration MZ523N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ523N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MZ523N  | Hager

    Slika proizvoda MZ523N

  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MZ520N - Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC
    MZ520N
    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC
  • 2
    MM501N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,1 do 0,16A 230/400V
    MM501N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V
  • 3
    MM502N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
    MM502N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 16 do 0, 25A 230/400V
  • 4
    MM503N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V
    MM503N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 25 do 0, 4A 230/400V
  • 5
    MM504N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,4 do 0,63A 230/400V
    MM504N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 4 do 0, 63A 230/400V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina