Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V • MZ527N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
  • MZ527N
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
MZ527N - Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
MZ527N
Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
2
MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
MM514N
Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
3
MM523N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
MM523N
Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
4
MM524N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 40 do 50A 230/400V
MM524N
Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 40 do 50A 230/400V
5
MM512N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V
MM512N
Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V

Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

MZ527N

  • Glavne sklopke
  • Modu­larna oprema

Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V MZ527N

EAN
3250614565120
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    1 A
  • Nazivna struja 230 V AC15
    3,50 A
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Adapter za DIN šinu
Kapa­citet
  • Broj modula
    0,50
Veza
  • Vrsta konta­kata
    2NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 mm²
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    690 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    40 - 60 Hz
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    10.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    5.000
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 80 °C
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    0,20 W
Dimen­zije
  • Širina
    9 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj INV konta­kata
    0
  • Broj NC konta­kata
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration MZ527N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ527N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MZ527N  | Hager

    Slika proizvoda MZ527N

  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MZ520N - Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC
    MZ520N
    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC
  • 2
    MM501N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,1 do 0,16A 230/400V
    MM501N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V
  • 3
    MM502N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,16 do 0,25A 230/400V
    MM502N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 16 do 0, 25A 230/400V
  • 4
    MM503N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V
    MM503N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 25 do 0, 4A 230/400V
  • 5
    MM504N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,4 do 0,63A 230/400V
    MM504N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 4 do 0, 63A 230/400V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina