The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • MZ520N
    EAN
    3250614565106
    Pakovanje
    1 Komad
    • Motorne zaštitne sklopke i pribor
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC MZ520N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC

    MZ520N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1 A
    • Nazivna struja 230 V AC15
      3,50 A
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Adapter za DIN šinu
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0,50
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NC+1NO
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      2.5 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 500 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      40 - 60 Hz
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      100.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      50.000
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 80 °C
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,04 W
    Dimen­zije
    • Širina
      9 mm
    • Dubina
      68 mm
    Oprema
    • Broj INV konta­kata
      0
    • Broj NC konta­kata
      1
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration MZ520N
    PDF
    Hager RoHS report MZ520N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MZ520N  | Hager

      Slika proizvoda MZ520N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MZ520N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MZ520N

      Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      MZ523N - Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
      MZ523N
      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
    • 2
      MM507N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1,6 do 2,5A 230/400V AC
      MM507N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1, 6 do 2, 5A 230/400V
    • 3
      MZ528N - Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
      MZ528N
      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
    • 4
      MM508N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 2,5 do 4A 230/400V AC
      MM508N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 2, 5 do 4A 230/400V
    • 5
      MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V AC
      MM514N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina