The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • MM503N
    Motorna zaštitna sklopka, 3-polna, za montažu na DIN šinu, sa podesivom termičkom zaštitom od 0.25 do 0.4 A 230/400V AC. Zauzima prostor od 2.5 modula i ima IP20 klasu zaštite.
    EAN
    3250614435164
    Pakovanje
    1 Komad
    • Motorne zaštitne sklopke i pribor
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V AC MM503N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V AC

    MM503N

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (13)
    • Radni okidač 1 dostupni proizvodi
    • Modu­larne sabir­nice za faze 3 dostupni proizvodi
    • Klemni priključak 1 dostupni proizvodi
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje 2 dostupni proizvodi
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Radni okidač
    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • Klemni priključak
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu
    • Podna­ponski okidač
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZ523N

      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

      0,00 €  / *
    • KD304M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 4 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KD303M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 3 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KD302M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KF30M

      Klema, za motorno zaštitne sklopke, 3P, 10mm²

      0,00 €  / *
    • MZ530N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP

      0,00 €  / *
    • MZ531N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

      0,00 €  / *
    • MZ521N

      Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • MZ529N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 400V AC

      0,00 €  / *
    • MZ528N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ527N

      Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

      0,00 €  / *
    • MZ520N

      Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ522N

      Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,40 A
    Dimen­zije
    • Visina
      140 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      75 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Kratka okretna tipka
    • Broj polova
      3
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    Pove­zi­vost
    • Kontrola vrste veze i aux kontakt
      Vijčana stezaljka
    Oprema
    • Može se plom­bi­rati
      Ne
    • Sa pomoćnim kontaktom
      Ne
    • Sa termičkom zaštitom
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM503N
    PDF
    RoHS report MM503N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MM503N  | Hager

      Slika proizvoda MM503N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MM503N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MM503N

      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,25 do 0,4A 230/400V

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      MZ523N - Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
      MZ523N
      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
    • 2
      MM507N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1,6 do 2,5A 230/400V AC
      MM507N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1, 6 do 2, 5A 230/400V
    • 3
      MZ528N - Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
      MZ528N
      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
    • 4
      MM508N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 2,5 do 4A 230/400V AC
      MM508N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 2, 5 do 4A 230/400V
    • 5
      MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V AC
      MM514N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina