The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
  • MM512N
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V MM512N

EAN
3250614435256
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V

MM512N

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (13)
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 1 dostupni proizvodi
    • Modu­larne sabir­nice za faze 3 dostupni proizvodi
    • Klemni priključak 1 dostupni proizvodi
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje 2 dostupni proizvodi
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • Klemni priključak
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZ528N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ529N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 400V AC

      0,00 €  / *
    • MZ523N

      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

      0,00 €  / *
    • KD304M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 4 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KD303M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 3 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KD302M

      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • KF30M

      Klema, za motorno zaštitne sklopke, 3P, 10mm²

      0,00 €  / *
    • MZ530N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP

      0,00 €  / *
    • MZ531N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

      0,00 €  / *
    • MZ521N

      Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • MZ527N

      Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

      0,00 €  / *
    • MZ520N

      Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ522N

      Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      20 A
    Dimen­zije
    • Visina
      140 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      75 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Kratka okretna tipka
    • Broj polova
      3
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Pove­zi­vost
    • Kontrola vrste veze i aux kontakt
      Vijčana stezaljka
    Oprema
    • Može se plom­bi­rati
      Ne
    • Sa pomoćnim kontaktom
      Ne
    • Sa termičkom zaštitom
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    Hager REACH declaration MM512N
    PDF
    Hager RoHS report MM512N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MM512N  | Hager

      Slika proizvoda MM512N

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet MM512N  | Hager

      Hager Product data sheet MM512N

      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KD303M - Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 3 motorne zaštitne sklopke
      KD303M
      Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 3 motorne zaštitne sklopke
    • 2
      MM501N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,1 do 0,16A 230/400V
      MM501N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V
    • 3
      MZ520N - Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3,5A 230V AC
      MZ520N
      Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC
    • 4
      MZ527N - Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
      MZ527N
      Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
    • 5
      MM510N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6,3 do 10A 230/400V
      MM510N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6, 3 do 10A 230/400V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina