The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • MM525N
    EAN
    3250614322389
    Pakovanje
    1 Komad
    • Motorne zaštitne sklopke i pribor
    • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 50 do 58A 230/400V MM525N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 50 do 58A 230/400V

    MM525N

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Radni okidač 1 dostupni proizvodi
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje 2 dostupni proizvodi
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Radni okidač
    • Kompletan pekidač za hitno zaus­tav­ljanje
    • Prazno kućište za modu­larnu opremu
    • Podna­ponski okidač
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZ523N

      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ530N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP

      0,00 €  / *
    • MZ531N

      Taster za hitno zaustavljanje STOP, sa ključem

      0,00 €  / *
    • MZ521N

      Kućište, NŽ, IP54, za motorne zaštitne sklopke

      0,00 €  / *
    • MZ529N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 400V AC

      0,00 €  / *
    • MZ528N

      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ527N

      Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

      0,00 €  / *
    • MZ520N

      Pomoćni kontakt za motorno zaštitne sklopke 1k.o+1k.z 3, 5A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ522N

      Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      58 A
    Dimen­zije
    • Visina
      140 mm
    • Širina
      55 mm
    • Dubina
      160 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Kratka okretna tipka
    • Broj polova
      3
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    Pove­zi­vost
    • Kontrola vrste veze i aux kontakt
      Vijčana stezaljka
    Oprema
    • Može se plom­bi­rati
      Ne
    • Sa pomoćnim kontaktom
      Ne
    • Sa termičkom zaštitom
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM525N
    PDF
    Hager RoHS report MM525N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika MM525N  | Hager

      Slika proizvoda MM525N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda MM525N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda MM525N

      Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 50 do 58A 230/400V

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V AC
      MM514N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
    • 2
      MZ528N - Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
      MZ528N
      Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 230V AC
    • 3
      MZ523N - Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
      MZ523N
      Naponski okidač za motorne zaštitne sklopke 230V AC
    • 4
      MM507N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1,6 do 2,5A 230/400V AC
      MM507N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1, 6 do 2, 5A 230/400V
    • 5
      MM513N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 20 do 25A 230/400V AC
      MM513N
      Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 20 do 25A 230/400V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina