Automatski osigurač (MCB/Minijaturni automatski prekidač), 3‑polni, pruža zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Nazivna struja 20 A. C‑karakteristika čini ovaj osigurač idealnim za upotrebu u instalacijama sa srednjim prekidnim opterećenjima. Prekidna moć 6 kA. Namijenjen za ugradnju na DIN šinu i zauzima prostor od tri modula. Jednostavna ugradnja i kompaktan dizajn.
EAN
3250614311468
Pakovanje
4 Komadi
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi -
Modularne sabirnice za faze 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna struja pri -15°C24,49 A
-
Nazivna struja pri -10°C23,99 A
-
Nazivna struja pri -5°C23,49 A
-
Nazivna struja pri 0°C22,99 A
-
Nazivna struja pri 5°C22,49 A
-
Nazivna struja pri 10°C22 A
-
Nazivna struja pri 15°C21,5 A
-
Nazivna struja pri 20°C21 A
-
Nazivna struja pri 25°C20,5 A
-
Nazivna struja pri 30°C20 A
-
Nazivna struja pri 35°C19,33 A
-
Nazivna struja pri 40°C18,66 A
-
Nazivna struja pri 45°C17,98 A
-
Nazivna struja pri 50°C17,31 A
-
Nazivna struja pri 55°C16,64 A
-
Nazivna struja pri 60°C15,97 A
-
Nazivna struja pri 65°C15,29 A
-
Nazivna struja pri 70°C14,62 A
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-16 kA
Arhitektura
-
Tip pola3P
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula3
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 25 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Udaljenost mreže35 mm
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN8,90 W
Povezivost
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina52,50 mm
-
Dubina70 mm
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa4.000
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MCN320
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda MCN320
Automatski osigurač 20A, 3P, C, 6kA
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Više dokumentacije