Automatski osigurač 1A, 3P, C, 6kA MCN301
EAN
3250614311383
Pakovanje
4 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
9 dostupni proizvodi
-
Modularne sabirnice za faze 4 dostupni proizvodi
-
Završna kapa za sabirnice/fazne šine 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja1 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-26 kA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-16 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-26 kA
-
Nazivna struja -15 °C1,3 A
-
Nazivna struja -10 °C1,3 A
-
Nazivna struja -5 °C1,3 A
-
Nazivna struja pri 0°C1,2 A
-
Nazivna struja 5 °C1,2 A
-
Nazivna struja 10 °C1,2 A
-
Nazivna struja 15 °C1,1 A
-
Nazivna struja pri 20°C1,1 A
-
Nazivna struja 25 °C1 A
-
Nazivna struja 30 °C1 A
-
Nazivna struja 35 °C1 A
-
Nazivna struja pri 40°C0,9 A
-
Nazivna struja pri 45°C0,8 A
-
Nazivna struja pri 50°C0,8 A
-
Nazivna struja 55 °C0,7 A
-
Nazivna struja pri 60 °C0,7 A
-
Nazivna struja 65 °C0,6 A
-
Nazivna struja 70 °C0,5 A
Arhitektura
-
Tip pola3P
-
KrivuljaC
Kapacitet
-
Broj modula3
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Moguća montaža 360°Da
Napon
-
Nazivni radni napon Ue400-400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 35 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 35 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN3,24 W
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina52,5 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda MCN301
-
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kBUKCA Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kB
Više dokumentacije