Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Poklopci/kape za plombiranje 4 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije povezivanja 5 dostupni proizvodi -
Motor operator 1 dostupni proizvodi -
FID blokovi za automatske osigurače tip A-HI 1 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In200 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Nazivna struja 0°C prema standardu IEC 60947238,60 A
-
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947229,80 A
-
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947225 A
-
Nazivna struja 20°C prema standardu IEC 60947220,20 A
-
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947215,40 A
-
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947210,40 A
-
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947205,20 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947200 A
-
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947194,60 A
-
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947189 A
-
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947183,40 A
-
Nazivna struja 5°C prema standardu IEC 60947234,20 A
-
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947177,80 A
-
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947172 A
-
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947166 A
Arhitektura
-
Broj polova4
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
-
Vrsta konstrukcije uređajaFiksirano
-
Neutralan položajLijevo
Okidanje
-
Odzivno vrijeme prilikom otvaranja10 ms
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni radni napon Ue220 - 415 V
Funkcije
-
Zaštitna/trip jedinicaTM A/A
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN24,80 W
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča35 - 150 mm²
-
Presjek krutog provodnika35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Postavke
-
Raspon podešenja kratkotrajne zadrške otpuštanja pri kratkom spoju0 - 0 A
Kabal
-
Materijal kablaBakar
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuNe
-
Prikladno za distributivni ormarDa
Dimenzije
-
Visina165 mm
-
Širina140 mm
-
Dubina96 mm
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
Nazivni zatezni moment12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme12 - 12 Nm
Glavne električne karakteristike
-
Trip vrijeme magnetne zaštite0 - 0 ms
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HNB201H
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HNB201H
Učinski prekidač, x250 4P 40kA 200A TM
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Više dokumentacije