The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Dodatna oprema za učinske preki­dače
  • HYB024H
  • Glavne sklopke

Zaštitni poklopac klema x250 4P, prošireni HYB024H

EAN
3250613346874
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Zaštitni poklopac klema x250 4P, prošireni

HYB024H

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HNB251H

    Učinski prekidač, x250 4P 40kA 250A TM

    0,00 €  / *
  • HNB201H

    Učinski prekidač, x250 4P 40kA 200A TM

    0,00 €  / *
  • HNB161H

    Učinski prekidač, x250 4P 40kA 160A TM

    0,00 €  / *
  • HNB126H

    Učinski prekidač, x250 4P 40kA 125A TM

    0,00 €  / *
  • HNB101H

    Učinski prekidač, x250 4P 40kA 100A TM

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HYB024H  | Hager

    Slika proizvoda HYB024H

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HYB024H  | Hager

    Hager Product data sheet HYB024H

    Zaštitni poklopac klema x250 4P, prošireni

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09

    PDF
    9,54 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
    HTC320H
    Komunikacijski modul za h3+ i flow
  • 2
    HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    HXB031H
    Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
  • 3
    HYA036H - Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
    HYA036H
    Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
  • 4
    HYA013H - Produženi priključak, x160 4P, kavez klema
    HYA013H
    Produženi priključak, x160 4P, kavez klema
  • 5
    HYA014H - Produženi priključak, x160 3P, prošireni
    HYA014H
    Produženi priključak, x160 3P, prošireni

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina