Alarmni kon,1k.o+1k.z 250V AC,x/P160…630 • HXA024H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Dodatna oprema za učinske preki­dače
  • HXA024H

Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

HXA024H

  • Glavne sklopke

Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 HXA024H

EAN
3250613346423
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    3 A
  • Nazivna struja 230 V AC15
    3 A
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    quickconnect
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Veza
  • Vrsta konta­kata
    1NC+1NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 1.25 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 1.25 mm²
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    1.500 V
  • Vrsta napa­janja
    AC/DC
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3 W
Oprema
  • Broj INV konta­kata
    0
  • Broj NC konta­kata
    1
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP4X

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HXA024H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXA024H (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HXA024H  | Hager

    Slika proizvoda HXA024H

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)  | Hager

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    Uputstvo za instalaciju International 2017-06-20

    PDF
    2,80 MB
  • Priručnik

    Slika Handbook International 26-08-2024  | Hager

    Handbook International 26-08-2024

    Priručnik International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
    HTC320H
    Komunikacijski modul za h3+ i flow
  • 2
    HXA004H - Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    HXA004H
    Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
  • 3
    HXA005H - Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    HXA005H
    Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
  • 4
    HXA014H - Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    HXA014H
    Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
  • 5
    HXA015H - Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    HXA015H
    Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina